ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

充電式インパクトレンチ

通常単価(税別)
84,967円
税込単価
93,464円
通常出荷日:11日目

パワーとコンパクトさを両立し、高トルクで強力な締め付けが可能な充電式インパクトレンチです。【特長】・ア...

詳細を確認
  • ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DIW185L5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DIW185L5の仕様・寸法情報

電圧(V)
DC18
無負荷回転数(min-1)
0~2200
最大打撃数(min-1)
0~2500
トラスココード
713-1876
バッテリー電圧(V)
DC18
最大締付トルク(N・m)
600
最大締付トルク(N・m)強
600
最大締付トルク(N・m)弱
200
本体寸法(mm)
長さ160×幅81×高さ277(電池パック取付時)
打撃数(min[[の-1乗]])強
0~2500
打撃数(min[[の-1乗]])弱
0~1900
打撃数(min[[の-1乗]])中
0~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~2200
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~1400
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~1800
JANコード
4960673663277
質量(g)
2600.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DIW185L5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,967円
( 93,464円 )
11日目

詳細情報

基本情報

パワーとコンパクトさを両立し、高トルクで強力な締め付けが可能な充電式インパクトレンチです。
【特長】
・アンビル先端のフリクションリングにより、ソケットの仮固定が可能です。
・作業に合わせて打撃力を強・中・弱で切り替えられます。
・連続した仮締め作業や緩め作業時のナット落下防止に便利な正逆オートストップ機能を搭載しています。
・モーターとハンドルの間の防振ゴムにより、打撃時の作業者への振動を低減し、作業時の疲労を軽減します。
【用途】
・各種ボルト・ナットなどの締め付け、緩め作業に。

ご注意

  • ソケットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式インパクトレンチの型番DIW185L5のページです。 型番DIW185L5に関する仕様情報を記載しております。
充電式インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ(18V)
充電インパクトレンチ
VESSEL 充電式インパクトレンチ
充電インパクトレンチ 18V
充電式インパクトレンチ(18V) 電池パック
メーカー京セラ空研空研ベッセルボッシュ空研
通常価格84,967円95,978円93,610円46,351円41,717円 -23,250円
通常出荷日11日目4日目1日目11日目4日目5日目
電圧(V)DC1818---18
無負荷回転数(min-1)0~22001550-2800--
最大打撃数(min-1)0~25002400-3000--
トラスココード713-1876-----
バッテリー電圧(V)DC18-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました