ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動式油圧パンチャー ライトパンチ

通常単価(税別)
105,883円~144,314円
税込単価
116,471円~158,745円
通常出荷日:1日目

油圧の力で鋼板に穴をあける手動式のパンチャーです。【特長】・首振りタイプのため、狭い場所でも作業が可能...

詳細を確認
  • 穴あけ最大能力(mm)
    軟鋼板t3.2

ご注意

  • 鋼板の片抜き、重ね抜きはしないで下さい。
  • 鋼板の打ち抜きが完了したら加圧しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

付属替刃

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
替刃なし
5900.0
149-3375
1個
薄鋼用C19、25、31、39、51
7500.0
149-3373
1個
厚鋼用G16、22、28、36、42、54
8300.0
149-3374
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
105,883円
( 116,471円 )
1日目
133,334円
( 146,667円 )
1日目
144,314円
( 158,745円 )
1日目

詳細情報

基本情報

油圧の力で鋼板に穴をあける手動式のパンチャーです。
【特長】
・首振りタイプのため、狭い場所でも作業が可能です。
・軽量コンパクトな設計で、持ち運びや取り回しが容易です。
【用途】
・配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に。

ご注意

  • 鋼板の片抜き、重ね抜きはしないで下さい。
  • 鋼板の打ち抜きが完了したら加圧しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式油圧パンチャー ライトパンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動式油圧パンチャー ライトパンチ
ノックアウトパンチ カクタスパンチ
手動油圧式パンチャー
手動油圧式"フリーパンチ"
手動油圧式 デスクパンチ
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
メーカーカクタスカクタス泉精器製作所西田製作所亀倉精機亀倉精機
通常価格105,883円-94,130円 -96,456円 -114,099円 -371,780円4,162円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜6日目在庫品1日目〜
穴あけ最大能力(mm)軟鋼板t3.2軟鋼板t3.2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト