ファクトリーサプライ用品技術窓口

次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ

通常単価(税別)
453,671円
税込単価
499,038円
通常出荷日:5日目

【特長】・「ジアチャージ方式」を採用しています。・HEPAフィルター集じん機能を搭載しています。・使い...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    型番:

    F-JDU75-W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    F-JDU75-Wの仕様・寸法情報

    色
    ホワイト
    JANコード
    4549980515471
    トラスココード
    448-9207
    電源(V)
    単相100
    質量(g)
    19000.0
    幅(mm)
    510
    奥行(mm)
    307
    高さ(mm)
    730

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F-JDU75-W

    色

    JANコード

    トラスココード

    電源(V)

    質量(g)

    幅(mm)

    奥行(mm)

    高さ(mm)

    最小発注数量
    ホワイト
    4549980515471
    448-9207
    単相100
    19000.0
    510
    307
    730
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    453,671円
    ( 499,038円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「ジアチャージ方式」を採用しています。
    ・HEPAフィルター集じん機能を搭載しています。
    ・使い勝手、メンテナンス性向上

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノの型番F-JDU75-Wのページです。 型番F-JDU75-Wに関する仕様情報を記載しております。
    次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ
    次亜塩素酸空間清浄機 ジアイーノ「ジアチャージ方式」
    次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
    次亜塩素酸加湿器用 加湿フィルター
    次亜塩素酸加湿器用 除菌フィルター
    空気清浄機
    メーカーPanasonicPanasonicPanasonic日立アプライアンス日立アプライアンスヤマダコーポレーション
    通常価格453,671円365,496円236,027円3,861円2,388円339,873円
    通常出荷日5日目5日目7日目9日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました