ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルミスト検知器

通常単価(税別)
15,217円
税込単価
16,739円
通常出荷日:11日目

圧縮空気中のオイルミストを検知する機器です。【特長】・エアー配管の末端でオイルミストを簡単に測定できま...

詳細を確認
  • JANコード
    4582207738208
  • 質量(g)
    225.000
  • トラスココード
    402-3683
  • 付属品
    オイルミスト検知管No.109AD×3本、検知管カッターOMD-C型×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMD1-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OMD1-02の仕様・寸法情報

JANコード
4582207738208
質量(g)
225.000
トラスココード
402-3683
付属品
オイルミスト検知管No.109AD×3本、検知管カッターOMD-C型×1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMD1-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217円
( 16,739円 )
11日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気中のオイルミストを検知する機器です。
【特長】
・エアー配管の末端でオイルミストを簡単に測定できます。
・カプラとプラグが付属しており、ワンタッチで測定可能です。
・横向きでの使用も可能です。
【用途】
・圧縮空気の品質管理や、空圧機器のトラブル防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルミスト検知器の型番OMD1-02のページです。 型番OMD1-02に関する仕様情報を記載しております。
オイルミスト検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルミスト検知器
オイルミストコレクター
フィルターレスミストコレクター MRシリーズ
MK用2次フィルター
ミストコレクター ミストキャッチャー MCAシリーズ
MKN4用次フィルター・MK1次フィルター 共通品
メーカーフクハラオーデンアマノキソーWINWELL JAPANキソー
通常価格15,217円876,739円175,479円 -7,230円171,735円 -15,007円
通常出荷日11日目8日目11日目7日目7日目8日目
JANコード4582207738208-----
質量(g)225.000-----
トラスココード402-3683-----
付属品オイルミスト検知管No.109AD×3本、検知管カッターOMD-C型×1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスト除去装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました