ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレス鉄筋カットベンダ 本体

通常単価(税別)
224,000円
税込単価
246,400円
通常出荷日:7日目

マルチボルト36Vバッテリーを搭載し、鉄筋の切断と曲げ加工を1台で行えるコードレス鉄筋カットベンダです...

詳細を確認
  • 曲げ範囲
    0°/45°/90°/135°/180°/0°~180°(無段階)
  • 鉄筋径SD345
    D10、D13、D16
  • 電源(V)
    DC36
  • JANコード
    4966376331697
  • 質量(g)
    17900.0
  • トラスココード
    430-6019

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

VB3616DA-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VB3616DA-NNの仕様・寸法情報

曲げ範囲
0°/45°/90°/135°/180°/0°~180°(無段階)
鉄筋径SD345
D10、D13、D16
電源(V)
DC36
JANコード
4966376331697
質量(g)
17900.0
トラスココード
430-6019

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VB3616DA-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,000円
( 246,400円 )
7日目

詳細情報

基本情報

マルチボルト36Vバッテリーを搭載し、鉄筋の切断と曲げ加工を1台で行えるコードレス鉄筋カットベンダです。
【特長】
・コードレスのため電源の確保が難しい場所でも使用でき、鉄筋16mmの加工に対応します。
・逆回転モードを搭載しており、鉄筋の取り外しや曲げ角度の確認が容易です。
・曲げ角度ダイヤル設定機能により、指定の角度に鉄筋を曲げることができます。
・無段変速スイッチと逆回転モードにより、曲げ角度の微調整も可能です。
【用途】
・コンクリート補強用鉄筋の切断および曲げ作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレス鉄筋カットベンダ 本体の型番VB3616DA-NNのページです。 型番VB3616DA-NNに関する仕様情報を記載しております。
36Vマルチボルト コードレス鉄筋カットベンダ 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレス鉄筋カットベンダ 本体
MCC コードレス鉄筋カッタ替刃
鉄筋ベンダー
ミニベンダセット
充電式差し筋ベンダー(18V) HBB-90DS
アングル加工機 ベンダユニット
メーカーHiKOKI(旧日立工機)MCCコーポレーションIKKローデンベルガーオグラマキタ
通常価格224,000円6,663円374,298円44,320円221,613円168,618円
通常出荷日7日目6日目4日目6日目4日目3日目
曲げ範囲0°/45°/90°/135°/180°/0°~180°(無段階)-----
鉄筋径SD345D10、D13、D16-----
電源(V)DC36-----
JANコード4966376331697-----
質量(g)17900.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました