ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリハンマドリル 36V(SDSプラスシャンク)

通常単価(税別)
112,466円~137,179円
税込単価
123,713円~150,897円
通常出荷日:7日目~25日目

マルチボルト電池パックに対応し、AC100V並みの穿孔速度を実現した36V仕様のSDSプラスシャンク採...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 電圧(V)
    36

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

色

本体寸法(mm)

打撃数(min[[の-1乗]])

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

穴あけ能力(mm)コンクリート

穴あけ能力(mm)鉄工

穴あけ能力(mm)木工

最小発注数量
4966376405480
574-0296
4300.0
アグレッシブグリーン
全長358/高さ233/幅91
0~3170、0~4300
0~700,0~950
3.4~28
13
32
1個
4966376417636
694-9631
3800.0
ストロングブラック
全長358×高さ233×幅91
0~3170、0~4300
0~700、0~950
3.4~28
13
32
1個
4966376405640
574-0297
5300.0
グリーン
全長500/高さ247/幅105
NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700
4.3~20(集じんシステム装着時)3.4~28(集じんシステム非装着時)
13(集じんシステム非装着時)
32(集じんシステム非装着時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120,876円
( 132,964円 )
7日目
112,466円
( 123,713円 )
7日目
137,179円
( 150,897円 )
25日目

詳細情報

基本情報

マルチボルト電池パックに対応し、AC100V並みの穿孔速度を実現した36V仕様のSDSプラスシャンク採用ロータリハンマドリルシリーズです。
【特長】
・リアクティブフォースコントロール機能(RFC)を搭載し、安全性を高めています。
・防振ハンドルと動吸振器により、低振動で快適な作業を実現します。
・LEDランプの色で本体の傾きを知らせ、垂直な穴あけ作業をサポートします。
・オートストップ機能により、設定時間でモーターが自動停止するため、連続作業の効率が向上します。
・回転数を2段階で切り替えでき、もろい材料への穴あけにも対応可能です。
【用途】
・制御盤や各種設備のアンカー固定、配管ダクトの支持金具取り付け時のコンクリート下穴あけに。
・タイルやレンガへの穴あけ作業に。
・コンクリートの軽いはつり、溝掘り、角出し作業に。
・ドリルチャック(別売)を装着することで、金属や木材の穴あけにも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリハンマドリル 36V(SDSプラスシャンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリハンマドリル 36V(SDSプラスシャンク)
ロータリハンマドリル 36V
36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク
コードレスロータリハンマドリル 18V
充電ロータリーハンマードリル(18V)
コードレスロータリハンマドリル 36V
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格112,466円-59,969円 -101,873円 -85,563円 -57,385円 -108,705円 -
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目7日目1日目〜7日目
材質1本体:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
電圧(V)36--18--

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト