ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスロータリハンマドリル 36V

通常単価(税別)
108,705円~124,536円
税込単価
119,576円~136,990円
通常出荷日:7日目

軽くてスリムなガンハンドル形状で取り回しが良い、36Vのハイパワーを併せ持ったコードレスロータリハンマ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:樹脂
  • 色
    アグレッシブグリーン
  • バッテリー電圧(V)
    36

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

本体寸法(mm)

打撃数(min[[の-1乗]])

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

穴あけ能力(mm)コンクリート

穴あけ能力(mm)鉄工

穴あけ能力(mm)木工

定格電流(A)

打撃数(min[[の-1乗]])通常

最小発注数量
4966376414369
650-5090
3500.0
370×83×278
0~3170(LOWモード)
0~700(LOWモード)
3.4~28
13
32
2.5
0~4300
1個
4966376414376
660-9983
4600.0
(全長×高さ×幅):512×278×103(蓄電池装着時)
0~4300
0~950
4.3~20(集塵システム装着)
13(集塵システム非装着)
32(集塵システム非装着)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,705円
( 119,576円 )
7日目
124,536円
( 136,990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽くてスリムなガンハンドル形状で取り回しが良い、36Vのハイパワーを併せ持ったコードレスロータリハンマドリルのシリーズです。
【特長】
・軽くてスリムなガンハンドル形状により、取り回しが良いです。
・連続した穴あけ作業に便利なオートストップ機能を搭載しています。
・作業内容に合わせて切替えできる回転数2段切替機能を搭載しています。
・工具本体が振られる現象を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)機能を搭載しています。
・サイクロン分離方式の集じんシステムに対応しており、粉じんを気にせず作業ができます。集じんシステムが標準付属のモデルと、別売のシステムを取り付け可能なモデルがあります。
【用途】
・コンクリート、タイル、レンガ、金属、木材などへの穴あけ作業に。
・アンカーやナイロンプラグなどの下穴あけに。
・コンクリートの破砕、はつり、溝掘り、角出し、はがし作業に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスロータリハンマドリル 36Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスロータリハンマドリル 36V
コードレスロータリハンマドリル 18V
ロータリハンマドリル 36V
36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク
充電ロータリーハンマードリル(18V)
ロータリハンマドリル 36V(SDSプラスシャンク)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格108,705円-85,563円 -59,969円 -101,873円 -57,385円 -112,466円 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜1日目1日目〜7日目〜
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂ボディ:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
色アグレッシブグリーンアグレッシブグリーングリーンアグレッシブグリーングリーン-
バッテリー電圧(V)36-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト