ファクトリーサプライ用品技術窓口
免税対象商品を販売する際に使用する持ち帰り用の手提げポリ袋です。
【特長】
・材質はLDPEです。
【用途】
・免税店での商品販売時に、購入品を封入する袋として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):65円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):179円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):175円~

トラスコ中山
プチプチ 長尺物梱包用チューブ
0通常価格(税別):2,129円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):175円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,006円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):175円~