ファクトリーサプライ用品技術窓口

どんなガラスにも貼れる目かくしNSR

通常単価(税別)
3,816円
税込単価
4,198円
通常出荷日:5日目

【特長】・色んなタイプのガラスに貼ることができます。・屋外から屋内を見えないように目隠しできます。・糊...

詳細を確認
  • 長さ(m)
    0.9
  • 幅(m)
    0.92
  • JANコード
    4978832371048
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    564-8747

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NSR301M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NSR301Mの仕様・寸法情報

長さ(m)
0.9
幅(m)
0.92
JANコード
4978832371048
質量(g)
100.000
トラスココード
564-8747
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NSR301M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,816円
( 4,198円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色んなタイプのガラスに貼ることができます。
・屋外から屋内を見えないように目隠しできます。
・糊を使っていない吸着タイプなので、不要になってもきれいにはがせます。
・水を使わずそのまま貼れます。
【用途】
・凹凸ガラスなど様々なガラスに貼れる目かくしに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

どんなガラスにも貼れる目かくしNSRの型番NSR301Mのページです。 型番NSR301Mに関する仕様情報を記載しております。
どんなガラスにも貼れる目かくしNSRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
どんなガラスにも貼れる目かくしNSR
半透明の目かくしシート
リンテックコマース スモークフィルム
LOW-Eガラスにも貼れる目かくしシート
凹凸ガラス用遮熱シート
すっきりクリアフィルム ハイグレード
メーカーリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマース
通常価格3,816円6,865円3,657円3,657円 -2,385円 -5,262円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
長さ(m)0.91.851.8-0.9-
幅(m)0.920.920.920.92-0.92
JANコード497883237104849788320213494978832671117---
質量(g)100.000100.000100.000100.000--
トラスココード564-8747564-8680564-8748---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました