ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型つけもの容器フタ付

通常単価(税別)
5,999円~9,410円
税込単価
6,599円~10,351円
通常出荷日:11日目

【特長】・食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます【用途】・食品や飲料水の保存【材質】・...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 色
    グレー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

外形寸法(mm)間口

最小発注数量
537-0717
4973221014131
3750.000
620
375
435
1個
537-0708
4973221014148
2850.000
565
340
400
1個
537-0704
4973221014155
2300.000
500
310
345
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,410円
( 10,351円 )
11日目
7,391円
( 8,130円 )
11日目
5,999円
( 6,599円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品衛生法適合品、飲み水等の保存に安心して使用できます
【用途】
・食品や飲料水の保存
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型つけもの容器フタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型つけもの容器フタ付
ジャンボシール(抗菌加工)
つけもの樽 角型
つけもの樽 I
シール容器(角型)
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 20L
メーカー新輝合成新輝合成リスリスエスコSUGICO
通常価格5,999円-1,064円 -5,304円 -10,102円545円 -21,277円
通常出荷日11日目1日目7日目7日目3日目7日目
材質1ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)----
色グレー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト