ファクトリーサプライ用品技術窓口

つけもの樽 角型

通常単価(税別)
5,304円~15,359円
税込単価
5,834円~16,895円
通常出荷日:7日目

ポリプロピレン製の角型つけもの樽のシリーズです。【特長】・家庭用から業務用まで、用途に合わせて選べる豊...

詳細を確認
  • 材質1
    PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4971881171713
336-7919
1655.000
23型
6個
4971881171720
336-6372
2229.000
36型
6個
4971881171737
336-9505
3763.000
54型
3個
4971881171744
336-7860
4363.000
72型
3個
4971881174080
336-7930
3928.000
90型
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,304円
( 5,834円 )
7日目
7,124円
( 7,836円 )
7日目
9,235円
( 10,159円 )
7日目
12,572円
( 13,829円 )
7日目
15,359円
( 16,895円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン製の角型つけもの樽のシリーズです。
【特長】
・家庭用から業務用まで、用途に合わせて選べる豊富なサイズバリエーションを揃えています。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
【用途】
・食品工場や飲食店の厨房などでの漬物作りに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つけもの樽 角型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つけもの樽 角型
つけもの樽 I
パッセタイト
シール容器
材料保管容器
角型つけもの容器フタ付
メーカーリスリスリスリスリス新輝合成
通常価格5,304円-10,102円1,553円 -1,020円 -8,652円 -5,999円 -
通常出荷日7日目7日目1日目1日目〜1日目〜11日目
材質1PP本体フタ:PE本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体、フタ:ポリプロピレン(PP)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト