ファクトリーサプライ用品技術窓口

底マチ付ビニールクッションバッグ M 1087【100個入り】

通常単価(税別)
13,851円
税込単価
15,236円
通常出荷日:11日目

底マチが付いているため厚みのある箱物などに適した、ビニール製のクッションバッグです。【特長】・表面は耐...

詳細を確認
  • 色
    白
  • JANコード
    4582643395829
  • 質量(g)
    4600.0
  • トラスココード
    523-5931
  • 材質1
    外側:ポリエチレン0.07mm厚
  • 厚さ(mm)
    5
  • 材質2
    内側:ポリエチレン80g/[[M2]](緩衝材)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300037528
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

6300037528の仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4582643395829
質量(g)
4600.0
トラスココード
523-5931
材質1
外側:ポリエチレン0.07mm厚
厚さ(mm)
5
材質2
内側:ポリエチレン80g/[[M2]](緩衝材)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300037528
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,851円
( 15,236円 )
11日目

詳細情報

基本情報

底マチが付いているため厚みのある箱物などに適した、ビニール製のクッションバッグです。
【特長】
・表面は耐水性のあるポリエチレン製です。
・内側には粒状の緩衝材が付いています。
・表面は白色、内側はグレーのフィルム加工が施されているため、中身が透けません。
・フタには静電気防止テープが付いており、簡単に封ができます。
・緩衝材が一体となっているため、ダンボールでの梱包に比べ作業時間を短縮できます。
・梱包時は80~100サイズに相当します。
【用途】
・厚みのある箱物や商品の発送に。
・衝撃からの保護が必要な電子部品や小型機器の梱包に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

底マチ付ビニールクッションバッグ M 1087の型番6300037528のページです。 型番6300037528に関する仕様情報を記載しております。
底マチ付ビニールクッションバッグ M 1087のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底マチ付ビニールクッションバッグ M 1087
緩衝材プチプチ テープ付
ネット緩衝材(20M巻)
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
メーカーグリーンクロス川上産業トラスコ中山ユタカメイクミスミミスミ
通常価格13,851円17,047円2,148円 -692円2,176円2,612円
通常出荷日11日目1日目1日目〜2日目20日目10日目
色白-----
JANコード4582643395829-----
質量(g)4600.0-----
トラスココード523-5931-----
材質1外側:ポリエチレン0.07mm厚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました