ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 洗浄ざる(ステンレス製) |
|
川上産業 気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】 |
|
積水化学工業 No.600V 布テープ【1~36個入り】 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,174円 ( 25,491円 ) | 7日目 |
30,445円 ( 33,490円 ) | 7日目 |
25,572円 ( 28,129円 ) | 7日目 |
28,823円 ( 31,705円 ) | 7日目 |
25,174円 ( 27,691円 ) | 7日目 |
18,097円 ( 19,907円 ) | 7日目 |
17,924円 ( 19,716円 ) | 7日目 |
17,236円 ( 18,960円 ) | 7日目 |
17,908円 ( 19,699円 ) | 7日目 |
20,569円 ( 22,626円 ) | 7日目 |
26,252円 ( 28,877円 ) | 7日目 |
20,577円 ( 22,635円 ) | 7日目 |
20,037円 ( 22,041円 ) | 7日目 |
19,835円 ( 21,819円 ) | 7日目 |
21,965円 ( 24,162円 ) | 7日目 |
21,745円 ( 23,920円 ) | 7日目 |
食品関係の包装からゴミ袋まで幅広く使用できる、サイズ豊富な低密度ポリエチレン製のリール巻ポリ袋です。
【特長】
・一枚ずつ取り出せるため、無駄なく衛生的です。
・燃焼時に有害なガスが発生しません。
・サイズや色が豊富に用意されています。
【用途】
・工場内での部品や製品の一時的な保管、梱包、防塵対策に。
・作業場でのゴミ袋として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):233円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):80円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):238円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):1,034円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋
5通常価格(税別):1,003円~