ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋 ポリパック【10~50個入り】

通常単価(税別)
12,683円~19,532円
税込単価
13,951円~21,485円
通常出荷日:7日目

業務用としても使用可能な、低密度ポリエチレン製のポリ袋シリーズです。【特長】・材質は低密度ポリエチレン...

詳細を確認
  • 材質1
    低密度ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

横(mm)

規格(号)

厚さ(mm)

縦(mm)

色

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
240
0
0.02
160
透明
-
4979652390585
7230.0
254-2882
1パック

50個入り

350
1
0.02
250
透明
-
4979652390592
6590.0
254-1335
1パック

40個入り

380
2
0.02
320
ブラック
5
4979652390639
9150.0
254-1324
1パック

40個入り

600
3
0.025
500
透明
10
4979652390660
8480.0
254-2868
1パック

40個入り

850
7
0.03
650
ブルー
45
4979652390721
10880.0
254-2911
1パック

40個入り

900
8
0.035
800
透明
70
4979652390769
9410.0
253-9738
1パック

20個入り

900
8
0.035
800
ブルー
70
4979652390776
9410.0
254-1337
1パック

20個入り

1000
11
0.045
900
透明
90
4979652390806
7520.0
254-1323
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,061円
( 17,667円 )
7日目
12,683円
( 13,951円 )
7日目
19,532円
( 21,485円 )
7日目
17,058円
( 18,764円 )
7日目
18,522円
( 20,374円 )
7日目
15,663円
( 17,229円 )
7日目
16,351円
( 17,986円 )
7日目
13,672円
( 15,039円 )
7日目

詳細情報

基本情報

業務用としても使用可能な、低密度ポリエチレン製のポリ袋シリーズです。
【特長】
・材質は低密度ポリエチレンです。
・透明、ブルー、ブラックのカラーバリエーションがあり、中身の識別や分別に役立ちます。
・容量は5L、10L、45L、70L、90Lなど、用途に合わせて選べる豊富なサイズを展開しています。
【用途】
・工場や作業現場でのゴミ袋として。
・製造ラインでの部品や製品の一時保管、梱包、ほこり除けのカバーとして。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋 ポリパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ袋 ポリパック
ポリ袋 ポリパック ケース
リール巻ポリ袋 タイミーパック
リール巻ポリ袋 タイミーパック(LDPE) ケース
真空パック
ユーパック レジャーパック
メーカー矢崎化工矢崎化工矢崎化工矢崎化工アズワン三友産業
通常価格12,683円-13,544円 -17,236円 -16,825円 -1,530円473円 -
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目2日目
材質1低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン低密度ポリエチレン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト