ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーラーボックス ベリアスクーラー

通常単価(税別)
3,378円~5,849円
税込単価
3,716円~6,434円
通常出荷日:8日目

ワンプッシュで開閉でき、フタを取り外して手入れが簡単なクーラーボックスのシリーズです。【特長】・2人で...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタパッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質3
    断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

収納目安

質量(g)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
ホワイト/ブルーグレー
4990127240167
714-5966
270
285
375
9
350ml缶・16本、500mlペットボトル・8本
1540.0
160
260
230
1個
ホワイト/ミントグリーン
4990127240150
714-5964
270
285
375
9
350ml缶・16本、500mlペットボトル・8本
1540.0
160
260
230
1個
ホワイト/ブルーグレー
4990127240198
714-5963
300
320
480
17
350ml缶・30本、500mlペットボトル・15本
2390.0
190
360
260
1個
ホワイト/ミントグリーン
4990127240181
714-5965
300
320
480
17
350ml缶・30本、500mlペットボトル・15本
2390.0
190
360
260
1個
ホワイト/ブルーグレー
4990127240228
714-5962
294
320
598
24
500mlペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
3500.0
215
480
260
1個
ホワイト/ミントグリーン
4990127240211
714-5967
294
320
598
24
500mlペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
3500.0
215
480
260
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,378円
( 3,716円 )
8日目
3,378円
( 3,716円 )
8日目
4,027円
( 4,430円 )
8日目
4,027円
( 4,430円 )
8日目
5,849円
( 6,434円 )
8日目
5,849円
( 6,434円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ワンプッシュで開閉でき、フタを取り外して手入れが簡単なクーラーボックスのシリーズです。
【特長】
・2人で持てるキャリングハンドルを採用しており、持ち運びに便利です。
・本体、フタ、ハンドルにはポリプロピレンを使用しています。
・容量は9L、17L、24Lのサイズバリエーションから選択可能です。
【用途】
・工場や作業現場での飲料や食品の保冷に。
・屋外での作業時の熱中症対策として、冷たい飲み物の保管に便利です。
・温度管理が必要な部品やサンプルの一時的な保冷運搬にも使用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クーラーボックス ベリアスクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーラーボックス ベリアスクーラー
ベリアスクーラー
ベリアスクーラー 24L
クーラーボックス ギャラシー
レジャークーラー パラオ
発泡クーラーボックス
メーカーサンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)サンカ(SANKA)エスコ
通常価格3,378円-4,037円 -7,024円2,350円 -4,001円 -2,018円 -
通常出荷日8日目1日目〜7日目2日目〜8日目1日目
材質1本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)フタ・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン蓋・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン-
材質2フタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレンバックル・ヒンジ:ポリカーボネート-
材質3断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロールパッキン:PVC-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト