ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトあったかフリース

通常単価(税別)
3,413円
税込単価
3,754円
通常出荷日:5日目

コンパクトに収納できる、暖かいフリースです。【特長】・A4サイズに圧縮パックされており、書棚やデスクの...

詳細を確認
  • JANコード
    4544499400874
  • 質量(g)
    633.000
  • トラスココード
    557-9396
  • 仕様
    フリース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

81355
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

81355の仕様・寸法情報

JANコード
4544499400874
質量(g)
633.000
トラスココード
557-9396
仕様
フリース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
81355
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,413円
( 3,754円 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンパクトに収納できる、暖かいフリースです。
【特長】
・A4サイズに圧縮パックされており、書棚やデスクの引き出しにもコンパクトに収納できます。
【用途】
・災害時の備蓄や、停電・避難時の防寒対策に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトあったかフリースの型番81355のページです。 型番81355に関する仕様情報を記載しております。
コンパクトあったかフリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトあったかフリース
4層!防寒・防風アルミ寝袋
防寒・防風アルミ寝袋
備蓄用毛布 コンパクト
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布
テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会KAKURI(角利産業)トラスコ中山帝人フロンティア
通常価格3,413円911円12,164円2,855円6,295円31,843円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目9日目1日目
JANコード4544499400874-----
質量(g)633.00080.0001320.000---
トラスココード557-9396557-9393557-9410---
仕様フリースアルミ寝袋アルミシート15個入り---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました