ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷温庫UL18DE形用バッグ

通常単価(税別)
6,071円
税込単価
6,678円
通常出荷日:7日目

冷温庫UL18DE形用の別売りバッグです。【特長】・仕切り板など付属品の収納に便利です。【用途】・冷温...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    165
  • 高さ(mm)
    190
  • 色
    ブラック
  • 幅(mm)
    335
  • JANコード
    4549115288324
  • 質量(g)
    414.000
  • トラスココード
    629-6499

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00380636
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00380636の仕様・寸法情報

奥行(mm)
165
高さ(mm)
190
色
ブラック
幅(mm)
335
JANコード
4549115288324
質量(g)
414.000
トラスココード
629-6499
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
00380636
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,071円
( 6,678円 )
7日目

詳細情報

基本情報

冷温庫UL18DE形用の別売りバッグです。
【特長】
・仕切り板など付属品の収納に便利です。
【用途】
・冷温庫本体および付属品の保管や管理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷温庫UL18DE形用バッグの型番00380636のページです。 型番00380636に関する仕様情報を記載しております。
冷温庫UL18DE形用バッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷温庫UL18DE形用バッグ
コードレス冷温庫 超大容量サイズ36L マルチボルトセット品
コードレス冷温庫コンパクトサイズ マルチボルトセット品
充電式ポータブル冷温庫
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
個人用冷却器 クーレット用 交換部品
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)アイリスオーヤマ澤藤電機重松製作所
通常価格6,071円119,245円99,192円70,538円62,852円4,544円 -
通常出荷日7日目4日目1日目1日目1日目5日目〜
奥行(mm)165340315---
高さ(mm)190450312---
色ブラックフォレストグリーン----
幅(mm)335829481---
JANコード45491152883244966376413591----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました