ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):159円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
【特長】・小物の梱包や配送に便利な小型ダンボール箱です。・薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タ...
詳細を確認【特長】
・小物の梱包や配送に便利な小型ダンボール箱です。
・薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより在庫スペース、原材料、配送コストの3つの削減に貢献しています。
・別売のダンボール用フィルムパッドA5用80と合わせてお使い頂けます。コードNO.002122980
【材質】
・Eフルートダンボール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~

トラスコ中山
段ボールケース
4通常価格(税別):516円~

エスコ
ポスターダンボール(10枚)
4通常価格(税別):2,332円~

コーコス信岡
段ボール
2.5通常価格(税別):220円~

アイリスオーヤマ
段ボールBOX
0通常価格(税別):168円~

HEIKO
段ボール 可変式
0通常価格(税別):4,254円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~