ファクトリーサプライ用品技術窓口

エッジシーラー ES-400XA (卓上タイプ)

通常単価(税別)
1,149,367円~1,250,633円
税込単価
1,264,304円~1,375,696円
通常出荷日:9日目

卓上タイプのエッジシーラーです。【特長】・化粧箱などの小箱のフタに、テープを自動でL字貼りします。【用...

詳細を確認
  • 消費電力(kW)
    0.015
  • 色
    ニトマチックホワイト
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 本体寸法(mm)奥行
    240
  • 本体寸法(mm)高さ
    280
  • 本体寸法(mm)幅
    370
  • 質量(g)
    15000.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

仕様

最小発注数量
505-2892
標準仕様
1個
505-2880
フッ素仕様
1個
505-2855
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,149,367円
( 1,264,304円 )
9日目
1,250,633円
( 1,375,696円 )
9日目
1,194,177円
( 1,313,595円 )
9日目

詳細情報

基本情報

卓上タイプのエッジシーラーです。
【特長】
・化粧箱などの小箱のフタに、テープを自動でL字貼りします。
【用途】
・製品の個包装箱の封かん作業に。
・商品の改ざん防止を目的とした封印に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジシーラー ES-400XA (卓上タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エッジシーラー ES-400XA (卓上タイプ)
MATIC 補修パーツ
OPPテープ 製函・封緘機用長尺テープ P82ET3L
785x545x750mm半自動梱包機
半自動梱包機 ボックス型・小型オープン型
簡易型PPバンド用ハンディー梱包機 ZAPAK3(ザパック3)
メーカー日東電工スリーエムジャパン積水化学工業エスコナイガイ司化成工業
通常価格1,149,367円-440円 -13,615円233,731円213,790円 -119,031円
通常出荷日9日目9日目〜5日目3日目5日目7日目
消費電力(kW)0.015-----
色ニトマチックホワイト-----
電源(V)単相100-----
電源コード長さ(m)3-----
本体寸法(mm)奥行240-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

半自動梱包機・自動梱包機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト