ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリバッグビジネス BOX【100個入り】

通常単価(税別)
10,947円
税込単価
12,042円
通常出荷日:4日目

低密度ポリエチレン(LDPE)を使用した、スタンダードな仕様の業務用ゴミ袋です。【特長】・1枚ずつ取り...

詳細を確認
  • JANコード
    4972759527922
  • 横(mm)
    900
  • 厚さ(mm)
    0.04
  • 縦(mm)
    1000
  • 色
    透明
  • 容量(L)
    90
  • 質量(g)
    7783.000
  • トラスココード
    592-0246
  • 材質1
    LD(低密度ポリエチレン)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PBB-N90-100
解除
  • この商品は2パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

PBB-N90-100の仕様・寸法情報

JANコード
4972759527922
横(mm)
900
厚さ(mm)
0.04
縦(mm)
1000
色
透明
容量(L)
90
質量(g)
7783.000
トラスココード
592-0246
材質1
LD(低密度ポリエチレン)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PBB-N90-100
最小発注数量
2パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,947円
( 12,042円 )
4日目

詳細情報

基本情報

低密度ポリエチレン(LDPE)を使用した、スタンダードな仕様の業務用ゴミ袋です。
【特長】
・1枚ずつ取り出しやすいボックスタイプで、保管にも便利です。
【用途】
・工場や事務所など、様々な現場でのゴミの分別や廃棄に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリバッグビジネス BOXの型番PBB-N90-100のページです。 型番PBB-N90-100に関する仕様情報を記載しております。
ポリバッグビジネス BOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリバッグビジネス BOX
ゴミ袋 ポリバッグビジネス
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
エコノプラスBOX(半透明)
自動角底内袋 ドラム缶用 高強度タイプ
環優包装ゴミ袋フォルタ
メーカーオルディオルディオルディ日本サニパックワタナベ工業日本サニパック
通常価格10,947円596円 -6,696円 -1,369円 -2,895円 -2,296円 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目7日目1日目
JANコード4972759527922-----
横(mm)900-----
厚さ(mm)0.04-----
縦(mm)1000-----
色透明-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました