ファクトリーサプライ用品技術窓口

酸素・水分・遮光バリア アルミ袋【100~1000個入り】

通常単価(税別)
53,466円~145,014円
税込単価
58,813円~159,515円
通常出荷日:5日目

長期保管や過酷な条件下での使用に適した、ハイガスバリア性能を持つアルミ袋のシリーズです。【特長】・厚い...

詳細を確認
  • 材質1
    PET
  • 色
    シルバー
  • 厚さ(mm)
    0.094
  • 材質2
    アルミ箔
  • 材質3
    PE

ご注意

  • ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
10600.0
407-5304
180
250
1パック

1000個入り

15500.0
407-5309
220
300
1パック

1000個入り

19600.0
407-5306
250
350
1パック

800個入り

8500.0
407-5308
350
500
1パック

200個入り

12200.0
407-5303
400
620
1パック

200個入り

16200.0
407-5310
500
600
1パック

200個入り

16800.0
407-5305
800
850
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,537円
( 79,791円 )
5日目
94,299円
( 103,729円 )
5日目
145,014円
( 159,515円 )
5日目
53,466円
( 58,813円 )
5日目
79,948円
( 87,943円 )
5日目
124,619円
( 137,081円 )
5日目
121,895円
( 134,085円 )
5日目

詳細情報

基本情報

長期保管や過酷な条件下での使用に適した、ハイガスバリア性能を持つアルミ袋のシリーズです。
【特長】
・厚いアルミ箔を使用しています。
・遮光性が高く、酸素や水分の透過を防ぎます。
・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。
【用途】
・金属部品や電子部品などの長期保管、過酷な条件下での輸送に。

ご注意

  • ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・水分・遮光バリア アルミ袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素・水分・遮光バリア アルミ袋
酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋
PTS袋
アルミ袋(チャック付/50枚)
チャック袋 「ラミジップ」 AL アルミタイプ
ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光
メーカー三菱ガス化学三菱ガス化学三菱ガス化学エスコセイニチアズワン
通常価格53,466円-11,631円 -12,266円 -1,408円 -75,257円1,538円 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目1日目
材質1PETセラミック蒸着PET/アルミ箔/PEセラミック蒸着PET/PE---
色シルバーシルバー透明---
厚さ(mm)0.0940.0940.112---
材質2アルミ箔-----
材質3PE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト