ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

セキスイOPPテープ#886E

通常単価(税別)
656円
税込単価
722円
通常出荷日:7日目

強度と強い粘着力を持った梱包用のOPPテープです。【特長】・基材にポリプロピレン(PP)を使用していま...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4901860196420
667-0042
茶
1個
4901860196437
667-0043
透明
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
656円
( 722円 )
7日目
656円
( 722円 )
7日目

詳細情報

基本情報

強度と強い粘着力を持った梱包用のOPPテープです。
【特長】
・基材にポリプロピレン(PP)を使用しています。
・色は透明と茶のバリエーションがあります。
【用途】
・工場での製品出荷時の段ボール箱の封緘や、輸出用の梱包に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキスイOPPテープ#886Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキスイOPPテープ#886E
OPPテープ No.884V
OPPテープ No.884EL
積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m
OPPテープ No.882VL
エバーセルOPPテープ No.820LNEV
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業
通常価格656円1,161円7,941円 -1,504円7,371円 -5,790円 -
通常出荷日7日目5日目5日目1日目5日目5日目
質量(g)230.000328.0003050.000455--
材質1ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン基材:ポリプロピレン(PP)基材:ポリプロピレン(PP)
テープカット条件切断にはカッターが必要ヘルパー-ハサミ、カッターが必要--
長さ(m)501001000-15001000
幅(mm)484848---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト