ファクトリーサプライ用品技術窓口

マミー型寝袋(シュラフ)

通常単価(税別)
4,535円
税込単価
4,989円
通常出荷日:9日目

【特長】・ベルト幅を太くし2本使用することによりコンパクトに短時間で収納可能な寝袋です。・中綿は中空糸...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414294206
  • トラスココード
    698-1998
  • 色
    ネイビー
  • 長さ(mm)
    2200
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    表地:ポリエステル
  • 材質2
    裏地:ポリエステルポンジー
  • 材質3
    中綿:ポリエステル中空綿
  • 幅(mm)
    800
  • サイズ
    フリー
  • 形状
    マミー型
  • 高さ(mm)
    100
  • ジッパー
    ナイロン
  • 適合温度(°)
    5~10
  • 材質4
    収納袋:ポリエステル

ご注意

  • 表記気温では、寒さを感じ難い状態でご使用になれます。
  • 表記より低い気温の下でご使用になると寒さを感じます。
  • 適合温度は、気象条件・使用条件・性別・体格及び着衣の種類によって異なりますので、目安としてご使用ください。
  • また、ご使用時に寒さ・暑さを感じた時は、着衣等で体感温度を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TN230NV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TN230NVの仕様・寸法情報

JANコード
4550414294206
トラスココード
698-1998
色
ネイビー
長さ(mm)
2200
質量(g)
1500.0
材質1
表地:ポリエステル
材質2
裏地:ポリエステルポンジー
材質3
中綿:ポリエステル中空綿
幅(mm)
800
サイズ
フリー
形状
マミー型
高さ(mm)
100
ジッパー
ナイロン
適合温度(°)
5~10
材質4
収納袋:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN230NV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,535円
( 4,989円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルト幅を太くし2本使用することによりコンパクトに短時間で収納可能な寝袋です。
・中綿は中空糸を使用しているため、保温性に優れてます。
【用途】
・緊急避難時のための防災備蓄品に。
・アウトドア・キャンプなどに。
【材質】
・表地:ポリエステル
・裏地:ポリエステルポンジー
・中綿:ポリエステル中空綿
・収納袋:ポリエステル

ご注意

  • 表記気温では、寒さを感じ難い状態でご使用になれます。
  • 表記より低い気温の下でご使用になると寒さを感じます。
  • 適合温度は、気象条件・使用条件・性別・体格及び着衣の種類によって異なりますので、目安としてご使用ください。
  • また、ご使用時に寒さ・暑さを感じた時は、着衣等で体感温度を調整してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マミー型寝袋(シュラフ)の型番TN230NVのページです。 型番TN230NVに関する仕様情報を記載しております。
マミー型寝袋(シュラフ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マミー型寝袋(シュラフ)
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布
マミー型寝袋"TR300"
SONAENOクッション型多機能寝袋
防寒・防風アルミ寝袋
4層!防寒・防風アルミ寝袋
メーカートラスコ中山トラスコ中山HIGH PEAKグリーンクロス昭和商会昭和商会
通常価格4,535円6,295円9,472円15,299円12,164円911円
通常出荷日9日目9日目1日目11日目5日目5日目
JANコード45504142942064550414324231----
トラスココード698-1998691-3061----
色ネイビー-----
長さ(mm)2200-----
質量(g)1500.01000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました