ファクトリーサプライ用品技術窓口

レシプロソー(54V・本体のみ)

通常単価(税別)
56,144円
税込単価
61,758円
通常出荷日:19日目

【特長】・TSTAKキットボックス採用です・ブラシレスモーター搭載です・優れた耐久性のプロフェッショナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電レシプロソー(パイプソー)
  • 電圧 (V)
    54
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    28.6
  • 二重絶縁
    無
  • トラスココード
    651-3745
  • セット内容
    本体のみ
  • JANコード
    4536178691932
  • 質量(g)
    3540
  • 切断能力(mm)金属管
    130
  • 切断能力(mm)木材
    300
  • 充電時間(分)
    75
  • 切断能力(mm)塩ビパイプ
    160
  • 本体寸法(mm)
    450×100×170
  • バッテリー容量(Ah)
    3.0

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 別売りバッテリー(DCBP518-JP・DCB184-JP・DCB182-JP・DCB547-JP)でも使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DCS389NT-XJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DCS389NT-XJの仕様・寸法情報

商品タイプ
充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)
54
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
28.6
二重絶縁
無
トラスココード
651-3745
セット内容
本体のみ
JANコード
4536178691932
質量(g)
3540
切断能力(mm)金属管
130
切断能力(mm)木材
300
充電時間(分)
75
切断能力(mm)塩ビパイプ
160
本体寸法(mm)
450×100×170
バッテリー容量(Ah)
3.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DCS389NT-XJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,144円
( 61,758円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TSTAKキットボックス採用です
・ブラシレスモーター搭載です
・優れた耐久性のプロフェッショナル電動工具です
・レシプロソーの本体販売です
・キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます
・ブラシレスモーター採用により軽量、コンパクト、長寿命を実現し本体の表面温度も大幅削減
【用途】
・切断・解体に
・本体のみ

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 別売りバッテリー(DCBP518-JP・DCB184-JP・DCB182-JP・DCB547-JP)でも使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レシプロソー(54V・本体のみ)の型番DCS389NT-XJのページです。 型番DCS389NT-XJに関する仕様情報を記載しております。
レシプロソー(54V・本体のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レシプロソー(54V・本体のみ)
充電式レシプロソー(本体のみ)JR101DZ
充電式レシプロソー(緑)
充電式レシプロソーJR186D
充電式レシプロソー JR188D
充電式レシプロソー JR187D
メーカーデウォルトマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格56,144円12,914円20,539円26,545円 -25,376円32,303円 -
通常出荷日19日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)充電レシプロソー(パイプソー)
電圧(V)54DC10.8DC10.8181818
ストローク数(min-1)0~30000~33000~33000~28000~3000低速:0~2300、高速:0~3000
ストローク(mm)28.61313322032
二重絶縁無無無無無無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました