17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

スパイラルタップシリーズ ステンレス用 A-SFT-SUS

通常単価(税別)
2,9754,763
税込単価
3,2735,239
通常出荷日:2日目

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切り...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

ツールNo.

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M3
0.5
OH2
56
4
19
4
8328500
3.2
6
2.53
1個
M4
0.7
OH3
63
5.6
21
5
8328501
4
7
3.35
1個
M5
0.8
OH3
70
6.4
24
5.5
8328502
4.5
7
4.25
1個
M6
1
OH3
80
8
29
6
8328503
4.5
7
5.1
1個
M8
1.25
OH3
90
15
37
6.2
8328504
5
8
6.8
1個
M10
1.5
OH3
100
18
41
7
8328505
5.5
8
8.6
1個
M12
1.75
OH4
110
21
48
8.5
8328506
6.5
9
10.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,994
( 3,293 )
2日目
2,975
( 3,273 )
2日目
2,975
( 3,273 )
2日目
3,022
( 3,324 )
2日目
3,497
( 3,847 )
2日目
3,963
( 4,359 )
2日目
4,763
( 5,239 )
2日目

詳細情報

基本情報

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタップシリーズ ステンレス用 A-SFT-SUSのレビュー
この商品のレビューはありません

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト