17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能)

通常単価(税別)
37,384
税込単価
41,122
通常出荷日:8日目

【特長】・高感度マイクユニット搭載で半径5mまでの広範囲の集音が可能です・DSP(デジタル信号処理)と...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ケーブル長 (m)
    その他
  • サイズ (mm)
    W110×D110×H63
  • 詳細タイプ
    スピーカーフォン
  • ケーブル長詳細 (m)
    1.7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

68-0710-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

68-0710-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケーブル長(m)
その他
サイズ(mm)
W110×D110×H63
詳細タイプ
スピーカーフォン
ケーブル長詳細(m)
1.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
68-0710-79
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,384
( 41,122 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度マイクユニット搭載で半径5mまでの広範囲の集音が可能です
・DSP(デジタル信号処理)とAEC(Auto Echo Cancellation)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です
・自分の声がスピーカーフォンから聞こえるなどのエコーも抑制することができます
・AGC(Auto Gain Control)対応で適切な音声で会議が可能です
・相手の声を適切な音量に調整する機能で、相手がマイクに近すぎたり、遠すぎる場合でも一定の音量を保つことができます
・有線で最大2台まで連結が可能です
・スピーカーフォン同士を連結させることにより、より多人数の声を集音することができます。1台では声が届かない、聞こえないという問題を解決できます
・ヘッドセットやイヤホンを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です
・USBバスパワー駆動でACアダプタが不要です
・持ち運びに便利なコンパクトサイズです
・2つのスピーカーユニット内蔵で音声をしっかり届けます
・ZOOMやTeamsなどのWEB会議でも使用できます
・マイクミュートボタンを搭載しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能)の型番68-0710-79のページです。 型番68-0710-79に関する仕様情報を記載しております。
WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能)
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
手元スイッチ
二次元バーコードリーダー(定置式)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンELPA朝日電器サンワサプライ
通常価格37,38450,55493,21156,0752,36951,587
通常出荷日8日目19日目10日目10日目5日目2日目
商品タイプその他その他その他その他ケーブルその他
ケーブル長(m)その他---5~2
サイズ(mm)W110×D110×H63幅700~800×高さ1415~2115×奥行き742113×56×132113×56×132--
詳細タイプスピーカーフォン大型TV移動式スタンド2次元バーコードリーダー1次元バーコードリーダー--
ケーブル長詳細(m)1.7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました