ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ビットホルダー10本用 黒

通常単価(税別)
577円
税込単価
635円
通常出荷日:7日目

【特長】・10本のビットをまとめて収納できます・整理・保管に使えます・4色のカラーバリエーション・ビッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH-10K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BH-10Kの仕様・寸法情報

JANコード
4907587032676
トラスココード
687-8552
差込角(mm)
6.35
色
黒
全長(mm)
124
材質1
ビットベルト:PP プレート:PP
質量(g)
14.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BH-10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
577円
( 635円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10本のビットをまとめて収納できます
・整理・保管に使えます
・4色のカラーバリエーション
・ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能
・カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき
【用途】
・ビットの収納、整理、保管に
【材質】
・ビットベルト:PP
・プレート:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットホルダー10本用 黒の型番BH-10Kのページです。 型番BH-10Kに関する仕様情報を記載しております。
ビットホルダー10本用 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットホルダー10本用 黒
クイックキャッチャーカラビナ付
クイックキャッチャー(キーアダプター付)カラビナ・キーアダプター付
ガチマグキャッチャー レッド
首振りビットホルダー
精密ビット No.HD-71 ビットホルダー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格577円2,429円1,277円667円2,075円968円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目在庫品1日目4日目
JANコード490758703267649075873596814907587359698490758702914049075873559594907587358646
トラスココード687-8552792-1411792-1420258-0529254-5381-
差込角(mm)6.356.356.35---
色黒レッド・ブルー・イエロー-レッド--
全長(mm)124-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました