ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

芯出治具 25×18 91289

通常単価(税別)
11,164
税込単価
12,280
通常出荷日:11日目

【特長】・セルファーHA07-1624、HA11-1624用芯出治具です【用途】・鋼材の穴あけ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91289
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.91289の仕様・寸法情報

JANコード
4992338912895
質量(g)
159.000
トラスココード
546-9115
長穴用サイズ(mm)
25×18

型番リスト

表示件数
型番
NO.91289
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,164
( 12,280 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルファーHA07-1624、HA11-1624用芯出治具です
【用途】
・鋼材の穴あけ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯出治具 25×18 91289の型番NO.91289のページです。 型番NO.91289に関する仕様情報を記載しております。
芯出治具 25×18 91289のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト