ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

芯出治具 20×10 91282

通常単価(税別)
11,164
税込単価
12,280
通常出荷日:11日目

【特長】・セルファーHA07-1624、HA11-1624用芯出治具です【用途】・鋼材の穴あけ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.91282
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.91282の仕様・寸法情報

JANコード
4992338912826
質量(g)
182.000
トラスココード
546-5947
長穴用サイズ(mm)
20×10

型番リスト

表示件数
型番
NO.91282
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,164
( 12,280 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルファーHA07-1624、HA11-1624用芯出治具です
【用途】
・鋼材の穴あけ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯出治具 20×10 91282の型番NO.91282のページです。 型番NO.91282に関する仕様情報を記載しております。
芯出治具 20×10 91282のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芯出治具 20×10 91282
芯出治具 25×18 91289
芯出治具 25×12 91287
芯出治具 25×14 91288
芯出治具 24×12 91285
芯出治具 22×11 91283
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格11,16411,16411,16411,16411,16411,164
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード499233891282649923389128954992338912871499233891288849923389128574992338912833
質量(g)182.000159.000177.000171.000176.000181.000
トラスココード546-5947546-9115546-7584546-9174546-7509546-7572
長穴用サイズ(mm)20×1025×1825×1225×1424×1222×11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト