ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Mseries 屑入S ♯Jペットボトル 丸穴 ホワイト

通常単価(税別)
32,486円
税込単価
35,735円
通常出荷日:11日目

【特長】・主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の小型の屑入れです【材質】・本体:スチール(粉体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3620114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3620114の仕様・寸法情報

トラスココード
679-7108
奥行(mm)
280
間口(mm)
280
高さ(mm)
650
質量(g)
6700.0
材質1
本体/スチール(粉体塗装・艶消し) 袋掛けリング/ステンレス、他
容量(L)
44
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3620114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,486円
( 35,735円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主張を抑えながら体裁と存在感を意識した屋内用の小型の屑入れです
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装・艶消し)
・袋掛けリング:ステンレス、他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mseries 屑入S ♯Jペットボトル 丸穴 ホワイトの型番3620114のページです。 型番3620114に関する仕様情報を記載しております。
Mseries 屑入S ♯Jペットボトル 丸穴 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mseries 屑入S ♯Jペットボトル 丸穴 ホワイト
Mseries 屑入S ♯A可燃ゴミ 角穴 ホワイト
Mseries 中型屑入 ノーマル ホワイト
Mseries 屑入 ♯A可燃ゴミ 回転蓋 ホワイト
ミヅシマ ダストカート スペア袋
ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格32,486円32,486円128,225円39,068円2,550円4,989円
通常出荷日11日目11日目9日目11日目4日目4日目
トラスココード679-7108679-7120679-7113679-7121802-0497802-0849
奥行(mm)280280360280--
間口(mm)280280540420--
高さ(mm)6506501020650--
質量(g)6700.06700.034500.09200.01020.01110.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました