ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電気ディスクグラインダ 砥石径100mm FG10S

通常単価(税別)
12,888円
税込単価
14,177円
通常出荷日:11日目

【特長】・握りやすい細径モデルです・スイッチは使いやすいスナップスイッチを採用してます・本製品は、入力...

詳細を確認
  • 本製品は、DIY向け工具です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FG10ST-100V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FG10ST-100Vの仕様・寸法情報

JANコード
4966376194476
トラスココード
579-7193
質量(g)
1500.0
砥石径(mm)
15
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
12000
消費電力(W)
680
材質1
ボディ:樹脂
最大出力(W)
880
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60
定格電流(A)
7.1
胴径(Φmm)
56
材質2
ギヤカバー:アルミ合金ダイカスト
材質3
インナーカバー:鉄
材質4
テールカバー:樹脂●ハウジング:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
FG10ST-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,888円
( 14,177円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすい細径モデルです
・スイッチは使いやすいスナップスイッチを採用してます
・本製品は、入力と過負荷耐力をアップした100mmディスクグラインダです
【用途】
・木材の研削作業に
・金属のバリ取り、切断、表面仕上げに
・ダイヤカッタ取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ・切断作業に
・各種鋼材および鋳物などのバリ取り、および仕上げに
・溶接・溶断部の研削および仕上げ加工に
・鉄板などのサビ落としに
・合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げに
【材質】
・ボディ:樹脂
・ギヤカバー:アルミ合金ダイカスト
・インナーカバー:鉄
・テールカバー:樹脂
・ハウジング:樹脂

ご注意

  • 本製品は、DIY向け工具です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 砥石径100mm FG10Sの型番FG10ST-100Vのページです。 型番FG10ST-100Vに関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm FG10Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm FG10S
電気ディスクグラインダ 砥石径100mm スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径125MM スナップスイッチ式
電気ディスクグラインダ 砥石径125mm スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ(ブレーキ付き) 砥石径125MM スライド式スイッチ
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM 低速高トルク形 スナップスイッチ式
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格12,888円15,938円 -26,437円 -20,832円 -26,828円19,510円 -
通常出荷日11日目1日目〜1日目〜4日目〜7日目1日目〜
JANコード4966376194476---4966376411306-
トラスココード579-7193---564-1579-
質量(g)1500.0180020001900.020001800
砥石径(mm)15---125-
無負荷回転数(min[[の-1乗]])12000---9000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました