ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

電気ディスクグラインダ 砥石径100MM スライド式スイッチ

通常単価(税別)
15,267
税込単価
16,794
通常出荷日:7日目

【特長】・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G1...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

G10SH7-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

G10SH7-200Vの仕様・寸法情報

JANコード
4966376411245
トラスココード
582-3213
質量(g)
1800
砥石径(mm)
15
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
12000
消費電力(W)
800
材質1
ボディ:樹脂
最大出力(W)
1160
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
ねじサイズ
M10
定格時間(分)
30
定格周波数(Hz)
50/60 共用
定格電流(A)
4.1
胴径(Φmm)
56
材質2
ハウジング:樹脂
材質3
テールカバー:樹脂
材質4
ギヤカバー:アルミダイカスト

型番リスト

表示件数
型番
G10SH7-200V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,267
( 16,794 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細径ボディーΦ56mmで握りやすいです
・重負荷作業により強く、過負荷耐久力がUP(従来機G10SH6比:約17%UP)、最大出力も1160Wとハイパワーです
・国際規格対応のスライド式スイッチを採用しています
・3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます
・本製品は細径の樹脂ボディにスライドスイッチを採用した100mm電気ディスクグラインダです
・モーターやファン形状の見直しにより重負荷作業にも強いです
・小型化(全長270mm)により操作性を向上しました
【用途】
・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落しに
・塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落しに
・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断に
・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切断、溝入れおよび研削に
【材質】
・ボディ:樹脂
・ハウジング:樹脂
・テールカバー:樹脂
・ギヤカバー:アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ディスクグラインダ 砥石径100MM スライド式スイッチの型番G10SH7-200Vのページです。 型番G10SH7-200Vに関する仕様情報を記載しております。
電気ディスクグラインダ 砥石径100MM スライド式スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト