ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

油圧システム洗浄剤 HSMC

通常単価(税別)
14,888
税込単価
16,377
通常出荷日:4日目

【特長】・油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります・油圧システム内に蓄積したカーボ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2443
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2443の仕様・寸法情報

JANコード
4562281590831
トラスココード
253-7484
淡褐色液体
質量(g)
2000.0

型番リスト

表示件数
型番
2443
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,888
( 16,377 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧機器の作動油漏れや故障の根本原因は作動油の汚れにあります
・油圧システム内に蓄積したカーボン、スラッジを定期的に分解、除去することにより油温が下がり設備トラブルの減少、作動油の消費量の減少につながります
・全ての金属、樹脂、ゴムに対し安全です
・年に1回の定期的な洗浄をお勧めいたします

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧システム洗浄剤 HSMCの型番2443のページです。 型番2443に関する仕様情報を記載しております。
油圧システム洗浄剤 HSMCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧システム洗浄剤 HSMC
クーラントシステム洗浄剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
ディスプレー用洗浄剤
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
420ml 強力脱脂洗浄剤
メーカー旭エンジニアリングミスミ日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコエスコ
通常価格14,88810,350 -2,630 -5,377765 -1,820
通常出荷日4日目3日目3日目3日目1日目〜1日目
JANコード4562281590831-----
トラスココード253-7484-----
淡褐色液体-----
質量(g)2000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト