ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エコボックス 4段

通常単価(税別)
27,825
税込単価
30,608
通常出荷日:11日目

【特長】・オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズです【材質】・本体:...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SRE4NH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRE4NHの仕様・寸法情報

トラスココード
246-3310
質量(g)
8400.0
材質1
本体:再生PP
材質2
天板:再生ABS樹脂
奥行(mm)
370
間口(mm)
510
高さ(mm)
1070
材質3
仕切板:再生ABS樹脂

型番リスト

表示件数
型番
SRE4NH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,825
( 30,608 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや学校などでの紙分別も行いやすく、キャスター付きで移動もスムーズです
【材質】
・本体:再生PP
・天板:再生ABS樹脂
・仕切板:再生ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコボックス 4段の型番SRE4NHのページです。 型番SRE4NHに関する仕様情報を記載しております。
エコボックス 4段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコボックス 4段
エコボックス 3段
ダストボックスHP NK-4052 W
紙おむつ用ダストボックス F-700
ダストボックスFITステップST-15
リサイクルボックス カウンタータイプC スチール天板
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格27,82522,054146,04489,67313,27290,141
通常出荷日11日目11日目9日目1日目5日目1日目
トラスココード246-3310246-3307246-3295256-3915693-1986246-2834
質量(g)8400.06400.035000.012500.02300.017000.0
材質1本体:再生PP本体:再生PP本体:スチールボディ:スチール蓋・内容器:PPボディ・天板:スチール
材質2天板:再生ABS樹脂天板:再生ABS樹脂内容器:再生PP100%蓋:再生PET本体:ステンレス内容器:再生PP
奥行(mm)370370550400270502

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト