ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)

通常単価(税別)
71,213円
税込単価
78,334円
通常出荷日:2日目~8日目

【特長】・角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用のスチール製ゴミ箱・投入口は錆に強いステンレス製・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミ箱
  • 容量 (L)
    68
  • 用途
    ゴミ箱
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質2
    投入口:ステンレス
  • 奥行(mm)
    435
  • 間口(mm)
    470
  • 高さ(mm)
    930
  • 材質3
    中カゴ:スチール線材にポリエチレンコーティング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

トラスココード

JANコード

材質1

タイプ

材質4

最小発注数量
オフホワイト
255-7663
4904771900940
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
一般ゴミ用
-
1個
アーバングレー
255-7680
4904771120669
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ABS樹脂
一般ゴミ用
扉パネル:塩化ビニール
1個
オフホワイト
255-7684
4904771900957
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
もえるゴミ用
-
1個
オフホワイト
255-7683
4904771900964
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
もえないゴミ用
-
1個
オフホワイト
255-7656
4904771900971
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
ペットボトル用
-
1個
オフホワイト
255-6158
4904771900988
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
プラスチック用
-
1個
アーバングレー
255-7678
4904771120706
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ABS樹脂
プラスチック用
扉パネル:塩化ビニール
1個
オフホワイト
255-6118
4904771900995
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
あきかん用
-
1個
オフホワイト
255-6147
4904771901008
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
あきびん用
-
1個
オフホワイト
255-7655
4904771901015
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ASA樹脂
かんびん用
-
1個
アーバングレー
255-7654
4904771120768
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装・ABS樹脂
かんびん用
扉パネル:塩化ビニール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
2日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
2日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
8日目
71,213円
( 78,334円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角が丸みを帯びている優しいデザインの屋内用のスチール製ゴミ箱
・投入口は錆に強いステンレス製
・収納量500mlのペットボトル約45本(目安)で中が見える窓付タイプです
【用途】
・分別屑入として

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
ゴミ箱 ニート ST
角型ペダルボックス
グランドコーナー 430丸32
グランドコーナー440 角R32
収集用ゴミ箱
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトトラスコ中山
通常価格71,213円49,353円 -9,373円8,235円 -10,498円26,937円
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目1日目1日目2日目
商品タイプゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱
容量(L)68671465103650
用途ゴミ箱ゴミ箱ゴミ箱屋外用屋外用屋外用
質量(g)20000.0220003100.03900.05000-
材質2投入口:ステンレス投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)内容器:再生ポリプロピレン(PP)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト