ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

10.8V コードレスボードカッタ

通常単価(税別)
30,310円~42,193円
税込単価
33,341円~46,412円
通常出荷日:7日目

【特長】・天井開口に適した形状の上向き作業専用ボードカッタです・取り回しが良いハンディタイプの10.8...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
電池搭載品
4966376416004
656-8023
1600.0
1個
本体のみ
4966376415885
656-8022
800.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,193円
( 46,412円 )
7日目
30,310円
( 33,341円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井開口に適した形状の上向き作業専用ボードカッタです
・取り回しが良いハンディタイプの10.8Vです
・ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制します
【用途】
・天井石こうボード、化粧ボード、合板の開口切断に
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスボードカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスボードカッタ
コードレスボードカッタ CK18DA形
板金用切断機 コードレスシャー CE12DA形 4.0Ah
10.8V コードレスチップソーカッタ 125mm電池搭載品
コードレスチップソーカッタ 36V
コードレスチップソーカッタ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格30,310円-72,058円55,093円64,647円81,361円102,701円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
本体寸法(mm)228×74×260249×277×80全長283×全高146×全幅76 (BSL 1240M装着時)---
バッテリー電圧(V)10.8--10.8--
材質1ボディ:樹脂本体:樹脂本体:樹脂-本体:樹脂本体:樹脂
ストローク(mm)6-----
切断能力(mm)木材15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト