ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

コードレスハンドグラインダ GP36DA(XPZ)形

通常単価(税別)
68,844円
税込単価
75,728円
通常出荷日:7日目

【特長】・AC品(GP3V)同等以上の研削性能:AC品同等以上の速さでの作業が実現しました。・ダイヤル...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GP36DA-XPZ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GP36DA-XPZの仕様・寸法情報

JANコード
4966376415397
質量(g)
2500
トラスココード
655-2851
タイプ
スライド
軸径(mm)
6
全長(mm)
468
定格電流(A)
2.5
電源(V)
DC36
砥石径(mm)
25
幅(mm)
121
本体寸法(mm)
468×121×86
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
7000~29000
材質1
本体:樹脂
材質2
ハウジング:樹脂

型番リスト

表示件数
型番
GP36DA-XPZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,844円
( 75,728円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC品(GP3V)同等以上の研削性能:AC品同等以上の速さでの作業が実現しました。
・ダイヤル変速機能付:材料や用途に合わせて速度調整することが可能です。
・安全機能搭載:ブレーキ、ソフトスタート、キックバック防止、再起動防止機能を搭載することにより、さらに安全な作業が実現しました。
・本製品は、GP3V形、G3610DA形を母体とし、金属加工系の業種向けのコードレス製品ポートフォリオの拡充を図る為に開発しました。
【用途】
・ビード研削、バリ取り、面取り、開先加工、さび落とし等に。
【材質】
・本体:樹脂
・ハウジング:樹脂

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスハンドグラインダ GP36DA(XPZ)形の型番GP36DA-XPZのページです。 型番GP36DA-XPZに関する仕様情報を記載しております。
コードレスハンドグラインダ GP36DA(XPZ)形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスハンドグラインダ GP36DA(XPZ)形
36V コードレスハンドグラインダ GP36DB
電子ハンドグラインダ GP5V-100V
電子ハンドグラインダ GP3V-100V
ハイブリッドリューター
インターナル砥石
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)日本精密機械工作サンコーミタチ
通常価格68,844円26,823円44,221円38,226円37,955円 -852円 -
通常出荷日7日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
JANコード4966376415397-----
質量(g)25002500(蓄電池装着時)19001800--
トラスココード655-2851-----
タイプスライド-----
軸径(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました