ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

3M(TM) エッジシーラー 3950 237ml【6個入り】

通常単価(税別)
16,663円
税込単価
18,329円
通常出荷日:4日目

【特長】・施工後の端部からの変色、剥離を防止します【用途】・特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)に...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3950
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

3950の仕様・寸法情報

トラスココード
336-1935
JANコード
4550309116392
質量(g)
2850.0
容量(ml)
237

型番リスト

表示件数
型番
3950
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,663円
( 18,329円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工後の端部からの変色、剥離を防止します
【用途】
・特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM) エッジシーラー 3950 237mlの型番3950のページです。 型番3950に関する仕様情報を記載しております。
3M(TM) エッジシーラー 3950 237mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM) エッジシーラー 3950 237ml
セーフティ・ウォーク施工用エッジシーラー剤
シリコーンプライマーD3
シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャーピー ヘンセイシリコーンMパウチ
下地処理剤シーラント N3K
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンセメダインシャープ化学シャープ化学ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格16,663円3,098円2,391円1,047円 -1,211円4,430円
通常出荷日4日目1日目2日目4日目4日目1日目
トラスココード336-1935305-6619----
JANコード4550309116392-----
質量(g)2850.0160----
容量(ml)237-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました