ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプ

通常単価(税別)
98,824
税込単価
108,706
通常出荷日:8日目

【特長】・左右どちらでも押せる2段両袖タイプです・上下の天板を押さえる4点止めです・荷崩れ防止にもなり...

詳細を確認
  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

505EBNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

505EBNAの仕様・寸法情報

適合ストッパー
500LSS
JANコード
4550414309238
トラスココード
555-8186
質量(g)
60000
材質1
荷台:スチール(粉体塗装)
材質2
マット:脱塩ビ樹脂
材質3
ハンドル:スチール(粉体塗装)
材質4
キャスター金具:スチール
キャスター径(mm)(mm)
200
ハンドル高さ(mm)(mm)
1058
高さ(mm)(mm)
297
長さ(mm)(mm)
1200
幅(mm)(mm)
750
取替キャスター(固定)
HW-200K
取替キャスター(自在)
HW-200J
ハンドルタイプ
両袖2段タイプ、ストッパー後付け可能

型番リスト

表示件数
型番
505EBNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,824
( 108,706 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右どちらでも押せる2段両袖タイプです
・上下の天板を押さえる4点止めです
・荷崩れ防止にもなり、ピッキングに最適です
・取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です
・車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます
・粉体塗装であるため、綺麗で環境に優しい製品です
【材質】
・荷台:スチール(粉体塗装)
・マット:脱塩ビ樹脂
・ハンドル:スチール(粉体塗装)
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 適合ストッパーご購入時はストッパーとは別にスペーサーが必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプの型番505EBNAのページです。 型番505EBNAに関する仕様情報を記載しております。
ハイグレード運搬車(両袖タイプ)2段タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト