ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニットクーラーRKS

通常単価(税別)
205,286円~520,604円
税込単価
225,815円~572,664円
通常出荷日:8日目

【特長】・詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用しています。・操作スイッチ、温度表示、IN・O...

詳細を確認
  • 温度調節範囲(℃)
    5~40
  • 使用温度範囲(℃)
    5~25(液温)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

消費電力(W)

電源(V)

幅(mm)

冷却能力(W)

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
500
600
1600/2100(50/60Hz)
三相200±10%(50/60) 三相220±10%(60)
650
4300/46500(50/60Hz)
70000.0
704-8162
1個
375
283
340/390(50/60Hz)
単相100±10%(50/60)
454
590/620(50/60Hz)
25000.0
704-8158
1個
375
295
450/500(50/60Hz)
三相200±10%(50/60)
454
890/1020(50/60Hz)
30000.0
704-8151
1個
375
295
420/490(50/60Hz)
単相100±10%(50/60)
454
890/1020(50/60Hz)
30000.0
704-8174
1個
375
333
720/850(50/60Hz)
三相200±10%(50/60) 220±10%(60)
484
1300/1400(50/60Hz)
35000.0
704-8156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520,604円
( 572,664円 )
8日目
205,286円
( 225,815円 )
8日目
232,838円
( 256,122円 )
8日目
232,838円
( 256,122円 )
8日目
270,595円
( 297,655円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用しています。
・操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て全面パネルに集中し、設置レイアウト性をアップしました。
・高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニットクーラーRKSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットクーラーRKS
スポットクーラー
ポータブル スポットクーラー
フロア型スポットクーラー
スポットクーラー 単相100V
R32スポットクーラー(ワイドレンジタイプ)
メーカーオリオン機械日動工業山善ナカトミワキタナカトミ
通常価格205,286円-52,846円55,405円110,108円52,846円167,089円
通常出荷日8日目1日目2日目18日目5日目1日目
温度調節範囲(℃)5~40-----
使用温度範囲(℃)5~25(液温)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト