ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮アーム

通常単価(税別)
84,081円
税込単価
92,489円
通常出荷日:4日目

【特長】・ネジ締めドライバーの取り回しが非常に楽で、高効率のネジ締め作業が行えます。・セル生産台やライ...

詳細を確認
  • JANコード
    4907587314512
  • トラスココード
    109-8966
  • 質量(g)
    530.0
  • アーム長さ(mm)
    460~950
  • 適合機種
    VEシリーズ全機種
  • 最大反力(N・m)
    5
  • 材質1
    主軸、ホルダー部:アルミ
  • 材質2
    アーム:カーボン繊維
  • 可動範囲(mm)
    R330~670(アーム角45°の時)

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。

型番:

VTS-5-950
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VTS-5-950の仕様・寸法情報

JANコード
4907587314512
トラスココード
109-8966
質量(g)
530.0
アーム長さ(mm)
460~950
適合機種
VEシリーズ全機種
最大反力(N・m)
5
材質1
主軸、ホルダー部:アルミ
材質2
アーム:カーボン繊維
可動範囲(mm)
R330~670(アーム角45°の時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VTS-5-950
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,081円
( 92,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネジ締めドライバーの取り回しが非常に楽で、高効率のネジ締め作業が行えます。
・セル生産台やラインの壁部に取り付けることで自由な角度でかつ手早い動作が行えます。
・ネジ締め本数の多いワークや横締め、斜締め作業にもお勧めします。
・カーボンファイバー製で伸縮自在のテレスコープ型構造です。
・ツールバランサーを併用することでネジ締めドライバーの重量負荷が軽減されます。
【用途】
・組み立てラインでの作業に。
【材質】
・主軸、ホルダー部:アルミ
・アーム:カーボン繊維

ご注意

  • 取り付け前にご使用の電動ドライバーが対応機種であることを確認してください。
  • 間違った取り付けで使用されますと、機器の故障または作業者が負傷する危険性があります。
  • 電動ドライバーのプラグを抜いてから取り付けてください。
  • 本製品の設置についてシャコ万力を使用しないでください。
  • 本製品に対応機種以外の製品、または他社製品を付けないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮アームの型番VTS-5-950のページです。 型番VTS-5-950に関する仕様情報を記載しております。
伸縮アームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮アーム
垂直アーム
ハンドフリーアーム No.HFAC-3-1DR
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR
反動抑制スタンド
HFB-300-1専用アタッチメント(固定式) HFB-D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格84,081円80,264円118,939円134,654円16,681円9,699円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
JANコード490758731451249075873145054907587315229490758731523649075873144994907587012135
トラスココード109-8966109-8971129-2461129-2462109-8965215-2834
質量(g)530.03100.03100.02900.0850.000210.000
アーム長さ(mm)460~950471302+300300+300--
適合機種VEシリーズ全機種VEシリーズ全機種VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)VE-3000、VE-4000(P、AC、PAC)、VE-4500(P、AC、PAC)、VE-5000(P、SOP、PSOP)、VE-6000(P、SOP、PSOP)VE-5000(P)-DL5、VE-6000P、VE-6000(P)-DL5、SDP全シリーズHFB-300-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました