ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック

通常単価(税別)
2,805円
税込単価
3,086円
通常出荷日:4日目

【特長】・最新のマルチツールアクセサリーです。・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する...

詳細を確認
  • トラスココード
    696-6116
  • JANコード
    4059952656038
  • 質量(g)
    39.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 刃長(mm)
    29
  • 刃幅(mm)
    12
  • 適合機種
    STARLOCK(スターロック)
  • 品名
    カットソーブレード スターロック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2608669124
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2608669124の仕様・寸法情報

トラスココード
696-6116
JANコード
4059952656038
質量(g)
39.000
材質1
ステンレス
刃長(mm)
29
刃幅(mm)
12
適合機種
STARLOCK(スターロック)
品名
カットソーブレード スターロック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2608669124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,805円
( 3,086円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のマルチツールアクセサリーです。
・ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しました。
・豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。
・ボッシュ、マキタ、ハイコーキOISマルチツール、ボッシュスターロックシステム全機種使用可能です。
【用途】
・チーク貼りのシーリング除去に。
【材質】
・ステンレス
【セット内容】
・1枚入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロックの型番2608669124のページです。 型番2608669124に関する仕様情報を記載しております。
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチツール用アクセサリー ブレードタイプ:スターロック
マルチツール用カットソーブレード
マルチツールブレードスターロック 【木材&金属用】
18Vコードレスセーバーソー本体のみ
マルチツールブレードスターロック【特殊材料】
セーバーソー
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格2,805円10,107円4,688円 -71,767円18,074円28,527円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
トラスココード696-6116702-2408-168-0239686-1797709-6493
JANコード40599526560384059952629520-316514095181440599526294454053423322231
質量(g)39.000341.000-3000.0480.0003700.0
材質1ステンレス炭素工具鋼-ポリアミド樹脂(PA)バイメタル(刃先:ハイス鋼+エクストラコーティング、母材:炭素工具鋼)ポリアミド樹脂(PA)
刃長(mm)29-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました