ファクトリーサプライ用品技術窓口

振動ドリル FDV18

通常単価(税別)
19,012円
税込単価
20,913円
通常出荷日:11日目

【特長】・チェンジレバーひとつでコンクリートや木材など多用途の穴あけが可能です・にぎりやすいソフトグリ...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376131761
  • トラスココード
    580-1876
  • チャック能力(mm)
    1.5~13
  • 穴あけ能力(mm)鉄工
    13
  • 穴あけ能力(mm)木工
    30
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    0~3100
  • 質量(g)
    1700.0
  • コード長さ(m)
    1.8
  • タイプ
    ガンタイプ
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    18
  • 消費電力(W)
    720
  • 定格電流(A)
    7.5
  • 入力電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)
    全長276×全高200

ご注意

  • 本製品は、DIY向け工具です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FDV18V-100V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FDV18V-100Vの仕様・寸法情報

JANコード
4966376131761
トラスココード
580-1876
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm)鉄工
13
穴あけ能力(mm)木工
30
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~3100
質量(g)
1700.0
コード長さ(m)
1.8
タイプ
ガンタイプ
穴あけ能力(mm)コンクリート
18
消費電力(W)
720
定格電流(A)
7.5
入力電源(V)
100
本体寸法(mm)
全長276×全高200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FDV18V-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,012円
( 20,913円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェンジレバーひとつでコンクリートや木材など多用途の穴あけが可能です
・にぎりやすいソフトグリップ採用してます
・無段変速付きで回転数の微調整が容易に行えます
【用途】
・コンクリート・金属・木材の穴あけに
【材質】
・サイドハンドル
・デプスゲージ
・チャックハンドル
・ケース

ご注意

  • 本製品は、DIY向け工具です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリル FDV18の型番FDV18V-100Vのページです。 型番FDV18V-100Vに関する仕様情報を記載しております。
振動ドリル FDV18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリル FDV18
振動ドリル FDV16
コードレスドリル D3613DA(XPSZ)形
36Vコードレスアングルドリル
振動ドリル DV16V
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格19,012円17,494円92,879円69,558円28,691円31,349円
通常出荷日11日目11日目7日目7日目4日目在庫品1日目
JANコード4966376131761496637611568649663764143384966376411115--
トラスココード580-1876579-6614633-4884565-3804377-9742777-1118
チャック能力(mm)1.5~131.5~13把握経1.5-132~13--
穴あけ能力(mm)鉄工13131313--
穴あけ能力(mm)木工302540ドリル:50、座堀り:118、ホールソー:159--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました