ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジグソー FCJ65

通常単価(税別)
15,031円
税込単価
16,534円
通常出荷日:11日目

【特長】・無段変速タイプです。・手に優しいソフトグリップを採用しています。・別売の集じんアダプタ取付で...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376133505
  • トラスココード
    581-8283
  • 切断能力(mm)軟鋼板
    6
  • 質量(g)
    1500
  • 材質1
    ハウジング:樹脂
  • ストローク(mm)
    18
  • 切断能力(mm)木材
    65
  • 本体寸法(mm)
    長さ197×高さ195
  • ストローク数(min[[の-1乗]])
    0~3000
  • 消費電力(W)
    400
  • 切断能力(mm)鉄鋼板
    6
  • 定格電流(A)
    4.2
  • 電源(V)
    AC100
  • 電源コード長さ(m)
    1.8
  • 品名
    ジグソー

ご注意

  • 本製品は、DIY向けです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FCJ65V3-100V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FCJ65V3-100Vの仕様・寸法情報

JANコード
4966376133505
トラスココード
581-8283
切断能力(mm)軟鋼板
6
質量(g)
1500
材質1
ハウジング:樹脂
ストローク(mm)
18
切断能力(mm)木材
65
本体寸法(mm)
長さ197×高さ195
ストローク数(min[[の-1乗]])
0~3000
消費電力(W)
400
切断能力(mm)鉄鋼板
6
定格電流(A)
4.2
電源(V)
AC100
電源コード長さ(m)
1.8
品名
ジグソー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FCJ65V3-100V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,031円
( 16,534円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段変速タイプです。
・手に優しいソフトグリップを採用しています。
・別売の集じんアダプタ取付で集じん機に接続可能です。
【用途】
・木材・鉄材の切断に。
【材質】
・ハウジング:樹脂

ご注意

  • 本製品は、DIY向けです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー FCJ65の型番FCJ65V3-100Vのページです。 型番FCJ65V3-100Vに関する仕様情報を記載しております。
ジグソー FCJ65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー FCJ65
36Vマルチボルト コードレスジグソー CJ36DA
ジグソー CJ65VF
電子ジグソー CJ110MV
電子ジグソー 無段変速タイプ
ジグソー
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)BLACK AND DECKER
通常価格15,031円80,379円16,257円37,700円42,623円6,418円
通常出荷日11日目7日目1日目1日目在庫品1日目1日目
JANコード49663761335054966376415410----
トラスココード581-8283632-8341377-9408354-4052779-6234-
切断能力(mm)軟鋼板610----
質量(g)15002700.0----
材質1ハウジング:樹脂本体:樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました