ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみ

通常単価(税別)
27,632円
税込単価
30,395円
通常出荷日:7日目

【特長】・ハイパワーなブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さとなっています・薄刃ソーチェン...

詳細を確認
  • JANコード
    4966376416325
  • トラスココード
    693-3456
  • 質量(g)
    1200
  • 充電時間(分)
    約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ガイドバー長さ(mm)
    100
  • ソーチェーン
    SC11-34(1/4インチ)
  • 高さ(mm)
    206
  • 長さ(mm)
    416
  • 電圧(V)
    10.8
  • 電源(V)
    10.8
  • 幅(mm)
    86
  • 容量(Ah)
    2.0(BSL1220Mの場合)
  • 連続使用時間(分)
    約88カット(杉角材50×50mm BSL1220M使用時)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CS1210DD-NN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CS1210DD-NNの仕様・寸法情報

JANコード
4966376416325
トラスココード
693-3456
質量(g)
1200
充電時間(分)
約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)
材質1
本体:樹脂
ガイドバー長さ(mm)
100
ソーチェーン
SC11-34(1/4インチ)
高さ(mm)
206
長さ(mm)
416
電圧(V)
10.8
電源(V)
10.8
幅(mm)
86
容量(Ah)
2.0(BSL1220Mの場合)
連続使用時間(分)
約88カット(杉角材50×50mm BSL1220M使用時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS1210DD-NN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,632円
( 30,395円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワーなブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さとなっています
・薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました
・ツールレスでソーチェン・チェンバーを交換できます
・自動チェン張り機構により容易にチェン張りができます
・ポールアタッチメント(別売)取付により高枝の切断が可能となります
・携帯に便利なホルスター(別売)があります
・チェンオイル自動給油により焼き付きを抑制します
・半透明のオイルタンクを外枠に設けたためオイル残量確認が容易です
・手を保護するハンドガードを採用しています
【用途】
・木材の切断用
・庭木の枝打ちに
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみの型番CS1210DD-NNのページです。 型番CS1210DD-NNに関する仕様情報を記載しております。
10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8V コードレスミニチェンソー 本体のみ
10.8V コードレスミニチェンソー 電池搭載品
18V コードレスミニチェンソー
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm 本体のみ
18Vコードレスチェンソー ガイドバー250mm セット品
36Vコードレスチェンソー 300mm 新マルチボルトセット品
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格27,632円36,568円29,596円32,014円44,514円59,558円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード496637641632549663764163324966376416295496637640927349663764092804966376415168
トラスココード693-3456693-3455695-0659529-3376529-1902700-2159
質量(g)12001400120023002700.04500.0
充電時間(分)約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)約30(電池パックBSl1220M、充電器UC12SL)約25(電池パックBSL36A18X、充電器UC18YDL2)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)約20(電池パックBSL1820M、充電器UC18YSL3)実用充電19/満充電25(BSL36A18Xの場合)
材質1本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂本体:樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました