ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):13538円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):7572円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1610円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
カラーマグネットロール
トラスコ中山
通常価格(税別):6400円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2460円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
カラー布テープ 幅 50mm 長さ 25m
日本緑十字社
通常価格(税別):1372円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2754円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):874円~
通常出荷日:1日目
エムエフ
床養生材ベストボード
エムエフ
通常価格(税別):3218円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
防水ブルーシート
トラスコ中山
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・簡単な組立式の丈夫なベンチです・脚はサビに強いステンレス製で海辺でも安心して使用できます【用...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,254円 ( 33,279円 ) | 11日目 |
40,915円 ( 45,007円 ) | 11日目 |
43,304円 ( 47,634円 ) | 11日目 |
【特長】
・簡単な組立式の丈夫なベンチです
・脚はサビに強いステンレス製で海辺でも安心して使用できます
【用途】
・ベンチに
【材質】
・座面:ポリプロピレン(再生樹脂)
・脚:ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"用 ドラム式丸チューブ
0通常価格(税別):5,442円~

エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ
1通常価格(税別):760円~

ノーリツ
作業用チェア ビニールレザー
0通常価格(税別):19,476円

LIHIT LAB
机上台 ロータイプ
4.7通常価格(税別):2,659円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,851円

ルネセイコウ
プロワークチェア(スウィング機能なし)
5通常価格(税別):17,539円

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,382円

エスコ
デスク EA954HC-14シリーズ
4通常価格(税別):10,550円~

トラスコ中山
作業用チェア ガス式 φ376×H470-640
0通常価格(税別):23,320円