ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニコングRX コントロールBOX

通常単価(税別)
79,932円
税込単価
87,925円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます・低速時でも扱いやすい高トルクです・高...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130146034
  • トラスココード
    250-4185
  • 最大トルク(N・cm)
    7.2
  • 消費電力(W)
    210
  • 電源(V)
    単相100~120
  • 質量(g)
    2310.000
  • タイプ
    ブラシレスモータータイプ
  • 奥行(mm)
    160
  • 厚さ(mm)
    100
  • 全長(mm)
    210

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YWE-RXB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YWE-RXBの仕様・寸法情報

JANコード
4949130146034
トラスココード
250-4185
最大トルク(N・cm)
7.2
消費電力(W)
210
電源(V)
単相100~120
質量(g)
2310.000
タイプ
ブラシレスモータータイプ
奥行(mm)
160
厚さ(mm)
100
全長(mm)
210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YWE-RXB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,932円
( 87,925円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます
・低速時でも扱いやすい高トルクです
・高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコングRX コントロールBOXの型番YWE-RXBのページです。 型番YWE-RXBに関する仕様情報を記載しております。
ミニコングRX コントロールBOXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコングRX コントロールBOX
ミニコングRX フットスイッチ
ミニコングRX用ハンドピース
ミニコングRX Φ2.34
ウラワミニター φ3コレットチャック(UT03専用)
ミニモ カールコード
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬浦和工業ミニター
通常価格79,932円11,260円60,977円96,464円9,965円4,057円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目2日目5日目
JANコード4949130146034494913014604149491301460104949130146003--
トラスココード250-4185250-4184250-4179250-4182--
最大トルク(N・cm)7.27.27.27.2--
消費電力(W)210210210210--
電源(V)単相100~120単相100~120単相100~120100~120--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました