ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニコングRX Φ2.34

通常単価(税別)
96,464円
税込単価
106,110円
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます・低速時でも扱いやすい高トルクです・高...

詳細を確認
  • JANコード
    4949130146003
  • トラスココード
    250-4182
  • チャック内径(mm)
    2.34
  • 最大トルク(N・cm)
    7.2
  • 消費電力(W)
    210
  • 電源(V)
    100~120
  • 質量(g)
    2831.000
  • タイプ
    ブラシレスモータータイプ
  • 外径(mm)
    27
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    50000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YWE-RXS2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YWE-RXS2の仕様・寸法情報

JANコード
4949130146003
トラスココード
250-4182
チャック内径(mm)
2.34
最大トルク(N・cm)
7.2
消費電力(W)
210
電源(V)
100~120
質量(g)
2831.000
タイプ
ブラシレスモータータイプ
外径(mm)
27
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
50000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YWE-RXS2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,464円
( 106,110円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモーターによる高耐久性と低ノイズとなってます
・低速時でも扱いやすい高トルクです
・高精度スピンドルで50000min-1でもなめらか回転します
・ハンドピースΦ2.34
・コントロールBOX
・フットスイッチ
・電源コード
・ハンドピーススタンド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニコングRX Φ2.34の型番YWE-RXS2のページです。 型番YWE-RXS2に関する仕様情報を記載しております。
ミニコングRX Φ2.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニコングRX Φ2.34
ミニコングRX用ハンドピース
ミニコングRX フットスイッチ
ミニコングRX コントロールBOX
マンドレール 軸径φ2.34
ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬ナカニシナカニシ
通常価格96,464円60,977円11,260円79,932円6,550円 -4,931円 -
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
JANコード4949130146003494913014601049491301460414949130146034--
トラスココード250-4182250-4179250-4184250-4185--
チャック内径(mm)2.343----
最大トルク(N・cm)7.27.27.27.2--
消費電力(W)210210210210--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました