ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンチェンソー

通常単価(税別)
69,375円~78,861円
税込単価
76,313円~86,747円
通常出荷日:4日目

新ダイワ工業社のチェーンソー(エンジン式) エンジンチェンソー シリーズです

  • ガイドバー長さ(mm)
    350
  • 使用燃料
    混合ガソリン
  • 燃料タンク容量(L)
    0.30

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • チェンタイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ(mm)

排気量(cc)

JANコード

質量(g)

トラスココード

チェンタイプ

最小発注数量
-
35.2
4993005019244
3900.0
454-3339
25AP-76E
1個
-
35.2
4993005019268
3900.0
454-3338
91VXL-52E
1個
35.2
-
4993005019282
4000.0
570-9006
25AP76E
1個
35.2
-
4993005019305
4000.0
570-9002
91VXL52E
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,375円
( 76,313円 )
4日目
77,075円
( 84,783円 )
4日目
78,861円
( 86,747円 )
4日目
78,861円
( 86,747円 )
4日目

詳細情報

基本情報

新ダイワ工業社のチェーンソー(エンジン式) エンジンチェンソー シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンチェンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンチェンソー
M18 FUEL コンパクトレシプロソー
AC100V/1050Wセーバーソー(無段変速)EA857DC-5
180W電気ノコギリ(ケース無し)EA851SR-21A
M12 FUEL レシプロソー
充電式マルチツールTM52D
メーカー新ダイワ工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)マキタ
通常価格69,375円-31,172円54,022円13,604円21,407円3,544円 -
通常出荷日4日目1日目1日目2日目1日目3日目
ガイドバー長さ(mm)350-----
使用燃料混合ガソリン-----
燃料タンク容量(L)0.30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト