ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

SBH0730 ペール缶用ラバーヒーター

通常単価(税別)
144,465
税込単価
158,912
通常出荷日:9日目

【特長】・SBH0630の後継機種です・PSEマーク付です・ペール缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SBH0730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SBH0730の仕様・寸法情報

トラスココード
113-8063
厚さ(mm)
2.4
長さ(mm)
855
電源(V)
200
電源コード長さ(m)
2
幅(mm)
200
容量(kW)
0.7
適合対象
ペール缶
質量(g)
2200.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SBH0730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,465
( 158,912 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SBH0630の後継機種です
・PSEマーク付です
・ペール缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBH0730 ペール缶用ラバーヒーターの型番SBH0730のページです。 型番SBH0730に関する仕様情報を記載しております。
SBH0730 ペール缶用ラバーヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SBH0730 ペール缶用ラバーヒーター
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き 電源200V 1Kw 首下408mm
投込みヒーター GIVE SAFEヒーター空焼き防止機能(温度ヒューズ)付き 電源200V 1Kw 首下408mm 電源プラグ接地2P付
温度コントローラー サーモスタットEAシリーズ(ダイヤル式)
ペール・一斗缶用ヒートジャケット(100V)
八光 SBH0710 PSEマーク付き ドラム缶用ラバー三相用
メーカー八光電機八光電機八光電機八光電機アクアシステム八光電機
通常価格144,46560,23564,83112,255112,151187,927
通常出荷日9日目1日目9日目9日目1日目4日目
トラスココード113-8063113-7902113-8079211-0237--
厚さ(mm)2.4-----
長さ(mm)855-----
電源(V)200200200---
電源コード長さ(m)222なし--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻き付け型ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト